Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, 30 A, 600 V, grado industrial

2696

30 A, 600 V 3-Phase, NEMA L13-30R, 3P, 3W, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - BLANCO

  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
  • Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto
  • Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
Código UPC: 078477806258
País de origen: México
NEMA L13-30R

Información sobre los productos