Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30 A, 600 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial

2690

30 A, 600 V 3-Phase, NEMA L13-30R, 3P, 3W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, sin conexión a tierra, V-0-MAX - NEGRO

Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.

Código UPC: 078477045916
País de origen: México
NEMA L13-30R

Información sobre los productos