Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador, Atenuador deslizante, 1200VA 900W, 277 V CA 60Hz, Unipolar y 3-Way, Marfil, Renoir

26666-37I
DESCONTINUADO

1200VA 900W, 277 V CA 60Hz, Unipolar y 3-Way, Atenuador deslizante fluorescente Mark 10 Powerline electrónico electromecánico preestablecido Renoir, Aleta ancha, - Marfil

Los interruptores atenuadores Renoir de Leviton, resistentes y de rango completo, están diseñados para cargas de alta potencia (800W, 1000W, 1500W y 2000W) en una amplia variedad de aplicaciones comerciales. Renoir es un atenuador deslizante preestablecido del estilo Decora. Estos productos cuentan con arquitectura fi clásica...
Código UPC: 07847703100
País de origen: México