Interruptor atenuador giratorio Trimatron y perilla de repuesto para control de ventilador
26115-E
Perillas para Trimatron 25 por caja - Negro
- CONFIABLE: Fabricado con materiales de calidad de marcas reconocidas
- ADAPTABLE: Se adapta al eje en forma de “D” de diámetro 0.25”
- FÁCIL: Se reemplaza al deslizarse sobre el eje del atenuador
- DURADERO: Diseñado para resistir mucho uso
- SELECCIÓN: Disponible en múltiples opciones de color