Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30 A, 125 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial

2610-IG

30 A, 125 V, NEMA L5-30R, 2P, 3W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, puesta a tierra aislada, V-0-MAX - NARANJA

Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.

Código UPC: 078477809488
País de origen: México
NEMA L5-30R

Información sobre los productos