Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro Dustguard

2547

15 A, 125 V, NEMA L5-15R, 2P, 3W, conector, con seguro, grado industrial, conexión a tierra, Dustguard - AMARILLO

  • BATELE LOS ELEMENTOS:  Cuentan con una construcción resistente que resiste los impactos, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones difíciles
  • DURADERO: Diseñado según los estándares IP44 a prueba de salpicaduras y herméticos al polvo
  • DISEÑO ÚNICO: La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones, lo que proporciona un agarre seguro sin dañar los cordones
  • ALTO RENDIMIENTO:...
Código UPC: 078477852965
País de origen: México
NEMA L5-15R

Información sobre los productos

Productos relacionados