20 A, 347/600 V, Receptáculo con entrada bridada con seguro, grado industrial
2545
20 A, 347/600 V 3-Phase Y, NEMA L23-20P, 4P, 5W, Receptáculo con entrada bridada con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - BLANCO
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada10-year