30 A, 600 V, Receptáculo único con refuerzo de fibra de vidrio
25403
30 Amp-600 V CA / 20 Amp-250 V CC 4-Pole 5-Wire Conexión a tierra. Receptáculo único con interior de nylon reforzado con fibra de vidrio y cubierta de hierro y acero fundidos. Se ajusta a las cajas FS o FD
Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea de interrupción de alimentación de clavijas, conectores y receptáculos empotrados de grado industrial y hospitalario, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía limitada de 10-year .