20 A, 277/480 V, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial
2456
20 A, 277/480 V 3-Phase Y, NEMA L19-20R, 4P, 4W, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - BLANCO
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria