Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo con seguro de montaje empotrado V-0-Max

2410-R

20 A, 125/250 V, NEMA L14-20R, 3P, 4W , Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra - ROJO

  • Los contactos de latón de una sola pieza proporcionan larga duración y una conductividad continua frente a los tipos remachados de piezas múltiples
  • Correa de latón niquelado extra gruesa y resistente a la corrosión
  • Amperaje, voltaje, configuración NEMA...
Código UPC: 078477333143
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí
NEMA L14-20R

Información sobre los productos