Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho de montaje en panel, 30-Degree 250-777 MCM, terminación de pasador roscado

23R23-SH

Serie 23, receptáculo de montaje en panel, macho, máx. 690 A, 600 V, ángulo de 30 grados, terminación de pasador roscado, gama de cables 250-777 MCM, marrón

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Triturador...

Color: marrón

Código UPC: 078477186800
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos