Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, 350-500 MCM, Terminación de tubo de engarce

23L25-SY
Clavija, serie23 , hembra, 600 A máx., 600 V, terminación de tubo de engarce, gama de cables 350-500 MCM, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton amarillos suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • A prueba de roturas y roturas: vulcanizado termoplástico de alto durómetro (TPV - Santopreno)
  • La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y fácil...

Color: amarillo

Código UPC: 078477993392
País de origen: México

Información sobre los productos