Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

23L23-R
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

Conector macho con cierre de punta cónica en línea, Contacto y aislante unipolares tipo leva de la serie 23 , engarzado, 500-750MCM, 690 A máx. - ROJO

Los conectores y receptáculos positivos tipo leva con mecanismo de enganche de la serie 23 son el estándar utilizado por las bases de la Marina y los astilleros para suministrar 3-phase de alimentación a los barcos en el puerto. Nuestra serie de conectores de cierre se ha probado para garantizar que cumple con las especificaciones de la Marina estadounidense, incluyendo la compatibilidad con la competencia. Proporcionan alta resistencia, completamente...

Código UPC: 078477998007
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos