Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

INTERRUMPIDO
Sin reemplazo sugerido

2386

20 A, 480 V 3-Phase, NEMA L12-20R, 3P, 3W, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - BLANCO

Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea Black & White de clavijas y conectores de grado industrial y nuestra línea V-0-Max de receptáculos empotrados de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Código UPC: 07847781099
País de origen: Estados Unidos
NEMA L12-20R

Información sobre los productos