Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija con seguro, 20 A, 480 V, grado industrial, blanco y negro

2381
20 A, 480 V 3-Phase, NEMA L12-20P, 3P, 3W, Enchufe con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - NEGRO-BLANCO La línea Black & White de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477807743
País de origen: México
NEMA L12-20P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados