Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro, 20 A, 250 V, grado industrial, blanco y negro

2373
20 A, 250 V 3-Phase, NEMA L11-20R, 3P, 3W, Conector con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - NEGRO-BLANCO La línea blanco y negro de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477808054
País de origen: México
NEMA L11-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados