20 A, 600 V, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial
2356
20 A, 600 V, NEMA L9-20R, 2P, 3W, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - BLANCO
Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea Black & White de clavijas y conectores de grado industrial y nuestra línea V-0-Max de receptáculos empotrados de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.