20 A, 277 V, Receptáculo con entrada bridada con seguro, grado industrial
2335
20 A, 277 V, NEMA L7-20P, 2P, 3W, Receptáculo con entrada bridada con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - BLANCO
Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea Black & White de clavijas y conectores de grado industrial y nuestra línea V-0-Max de receptáculos empotrados de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.