Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, 125 V, Receptáculo con entrada bridada con seguro, grado industrial

2316

20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3W, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - BLANCO

Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea Black & White de clavijas y conectores de grado industrial y nuestra línea V-0-Max de receptáculos empotrados de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Código UPC: 078477801000
País de origen: México
NEMA L5-20R

Información sobre los productos