20 A, 125 V, Enchufe con seguro, grado industrial
23004-HG
20 A, 125 V, No NEMA, 2P, 3W, Enchufe con seguro,grado industrial, Conexión a tierra, Interrupción de alimentación, Uso hospitalario - GRIS
Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea de interrupción de alimentación de clavijas, conectores y receptáculos empotrados de grado industrial y hospitalario, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía limitada de 10-year .