Terminación de pasador roscado hembra, con microinterruptor
22R28-G
Serie 22, tipo leva, panel hembra de 15 grados, punta redonda, pasador roscado con microinterruptor, gama de cables de 250 a 750 MCM – VERDE, incluye tapa protectora
Los conectores y receptáculos positivos tipo leva con mecanismo de enganche de Leviton son el estándar utilizado por las bases de la Marina y los astilleros para suministrar alimentación trifásica a los barcos en el puerto. Nuestra serie de conectores de cierre se ha probado para garantizar que cumple con las especificaciones de la Marina estadounidense, incluyendo la compatibilidad con la competencia. Proporcionan alta resistencia,...