Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

22L25-R
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

Conector hembra con cierre de punta redonda en línea, Contacto y aislante unipolares tipo leva de la serie 22 , engarzado, 350-500MCM, 690 A máx. - ROJO

Los conectores y receptáculos positivos tipo leva con mecanismo de enganche de la serie 22 son el estándar utilizado por las bases de la Marina y los astilleros para suministrar 3-phase de alimentación a los barcos en el puerto. Nuestra serie de conectores de cierre se ha probado para garantizar que cumple con las especificaciones de la Marina estadounidense, incluyendo la compatibilidad con la competencia. Proporcionan...

Código UPC: 078477997864
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos