Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente cuádruple con conexión a tierra aislada de20 A y 4-in-1 , grado industrial

21254-IGI

4-in-1 Receptáculo cuádruple/tomacorriente con conexión a tierra aislada, grado de especificación industrial para trabajos pesados, 20 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Marfil

Todos los receptáculos de grado hospitalario de Leviton se someten a las más estrictas pruebas UL para garantizar el funcionamiento constante y seguro de cualquier aplicación que exija tolerancia a condiciones extremas, incluyendo instalaciones sanitarias, plantas de fabricación y escuelas.

  • Cumple con los códigos: le permite aumentar el número...

Color: marfil

Código UPC: 078477830871
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados