Submedidor, al aire libre, 277/480V, Cable 3 de fase 2 , 400Acomo máximo, elemento doble, Medidor eléctrico
1R480-41
Submedidor serie 1000 , elemento doble, 277/480V, 2PH, 3W, 0,1A, máx 400:0. 400A, para exteriores pequeños, SOLO SUBMETER, Medidor eléctrico: sí, cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas de los consuntos de alimentación...