Submedidor, para el aire libre, 277V, Cable monofásico 2 , 400Acomo máximo, un elemento, Medidor eléctrico
1R277-41
Submedidor serie 1000 , elemento único, 277V, 1PH, 2W, de línea a neutro, 0,1A, máx 400:0. 400A, para exteriores pequeños, SOLO SUBMETER, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas de...