Submedidor, al aire libre, 120V, 1 fase, 2 hilos, 800A, elemento único, medidor eléctrico
1R120-81
Submedidor serie 1000, elemento único, 120V, 1PH, 2W, de línea a neutro, 0,1 A, máx 800:0. 800A, para exteriores pequeños, SOLO SUBMETER, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24, ASHRAE 90.1 cumple
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas de...