Submedidor, al aire libre, 277V, Cable 2 monofásico, 400Acomo máximo, 1 transformador de corriente de núcleo dividido, Juego de medidor eléctrico
1O277-4W
Submedidor serie 1000 , juego de exteriores 277V 400A 1P/2W con transformador de corriente (TC) de núcleo dividido
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y ...