Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para el aire libre, 277V, 1 fase, 2 hilos, 100A, 1 transformador de corriente de núcleo dividido, juego de medidor eléctrico

1O277-1W

Submedidor serie 1000, juego al aire libre de 277V 100A 1P /2W con un transformador de corriente (TC) de núcleo dividido

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y ...
Código UPC: 078477597569
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Videos relacionados