Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para el aire libre, 120/240 V, 1 fase, 3 hilos, 800A 2 transformadores de corriente de núcleo dividido, juego de medidor eléctrico

1O240-8W

Submedidor serie 1000, juego al aire libre de 120/240 V 800A 1P/3W con 2 transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas...
Código UPC: 078477597521
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Videos relacionados