Submedidor, para el aire libre, 120/240V, Cable monofásico 3 , 200Acomo máximo, Transformadores de corriente de núcleo dividido 2 , Juego de medidor eléctrico
1O240-2W
Submedidor serie 1000 , juego de exteriores 120/240V 200A 1P/3W con transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido2
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas...