Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, al aire libre, 120V, Cable 2 monofásico, 400Acomo máximo, 1 transformador de corriente de núcleo dividido, Juego de medidor eléctrico

1O120-4W

Submedidor serie 1000 , juego de exteriores 120V 400A 1P/2W con transformador de corriente (TC) de núcleo dividido

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y ...
Código UPC: 078477603017
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados