Submedidor, al aire libre, 120V, Cable 2 monofásico, 200Acomo máximo, 1 transformador de corriente de núcleo dividido, Juego de medidor eléctrico
1O120-2W
Submedidor serie 1000 , juego de exteriores 120V 200A 1P/2W con transformador de corriente (TC) de núcleo dividido
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y ...