Submedidor, para interiores, 277/480V, Cable monofásico 3 , Máx. 400A, Doble elemento, Medidor eléctrico
1N480-41
Producto descontinuado. Submedidor serie 1000 , Medidor de elemento doble, 1P/3W, 277/480V, 0,1A, MÁX 400:0. 400A, SOLO SUBMETRO.
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Los submedidores serie 1000 , diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, son fáciles de especificar e instar...