Submedidor, para interiores, 277V, Cable monofásico 2 , Máx. 800A, Elemento único, Demanda, Medidor eléctrico
1N277-8D
Submedidor serie 1000 , Medidor de demanda de elemento único, 1P/2W, 277V, 800:00,1A, 800Acomo máximo, SOLO SUBMEDIDOR.
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Los submedidores serie 1000 , diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, son fáciles de especificar e instalar para nuevos...