Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 277V, 1 fase, 2 hilos, 800A, elemento único, medidor eléctrico

1N277-81

DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Submedidor serie 1000, Medidor de elemento único, 1P /2W, 277V, 800:00,1 A, 800A, SOLO SUBMETRO.

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los submedidores de la serie 1000 son fáciles de especificar e instalar...
Código UPC: 078477548394
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Módulo básico - Software para submedición
Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Facturación a inquilinos - Software para submedición
Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Creación de informes avanzados - Software para submedición
Cómo leer clasificaciones de transformadores de corriente para submedidores - Vídeo
Instalación y orientación del transformador de corriente (TC) para submedidores - Vídeo
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 1 - Evaluar la instalación
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 2 - Planificación
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 3 - Instalación del sistema de submedición