Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 120/208/240V, Cable monofásico 3 , Máx. 400A, Doble elemento, Medidor eléctrico

1N240-41
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Submedidor serie 1000 , Medidor de elemento doble, 1P/3W, 120/208/240V, 400:00,1A, 400Acomo máximo, SOLO SUBMETRO.

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Los submedidores serie 1000 , diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, son fáciles de especificar...
Código UPC: 078477548288
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados