Submedidor, para interiores, 277V, Cable 2 monofásico, 200Acomo máximo, 1 transformador de corriente de núcleo sólido, Juego de medidor eléctrico
1K277-2SW
Submedidor serie 1000 , juego para interiores 277V 200A 1P/2W con 1 transformador de corriente (TC) de núcleo sólido
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Los submedidores serie 1000 , diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas...