Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 120V, Cable 2 monofásico, 100Acomo máximo, 1 transformador de corriente de núcleo sólido, Juego de medidor eléctrico

1K120-1SW

Submedidor serie 1000 , juego para interiores 120V 100A 1P/2W con 1 transformador de corriente (TC) de núcleo sólido

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Los submedidores serie 1000 , diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas...
Código UPC: 078477597392
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados