Una celda, Ciclorama de larga distancia, Accesorio de luz, Extremos pelados, 220V
1FC2V-50B
Ciclorama de larga distancia de una luz 220V con abrazadera en "C", Horquilla colgante y extremos pelados
La serie Far Cyc de NSI/Leviton es una luz teatral de 1500 W como máximo por sección diseñada para brindar un amplio flujo de luz. A menudo, las tiras de ciclorama se utilizan en pares, una como luz de proscenio y la otra como artefacto colgante, para proporcionar una cobertura de iluminación todavía mayor. Each Far Cyc section will uniformly illuminate 40 vertical feet of cyc on 12-Inch (3.6 m) centers, 10-Feet (3.3 m) from the cyc. Diseñado para funcionar...