Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Una celda, ciclorama de larga distancia, accesorio de luz, conector de pin para escenario

1FC1V-22B
DESCONTINUADO
Accesorio de luz de ciclorama de larga distancia de una celda 120V con abrazadera en C, Horquilla colgante y conector de pin para escenario La serie de ciclorama de larga distancia NSI/Leviton es una luz teatral de 1500 W como máximo por sección diseñada para brindar un amplio lavado de luz. A menudo, las tiras de ciclorama se utilizan en pares, una como luz de proscenio y la otra como artefacto colgante, para proporcionar una cobertura de iluminación todavía mayor. Each Far Cyc section will uniformly illuminate 40 vertical feet of cyc on 12-Inch (3.6 m) centers, 10-Feet (3.3 m) from the cyc. Deseo...
Código UPC: 078477158470
País de origen: México

Información sobre los productos