Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Juego de pedestal de alimentación, bisagra estándar, mortero directo

1BH42-1N

Juego de pedestal de alimentación de acero inoxidable de 107 cm de 1-Gang, mortero directo, NEMA 3R , parte superior con bisagra empotrada bloqueable, tapa con cierre automático, verde, el juego incluye ICFT a prueba de manipulaciones y resistente al clima de 20 A (G5362-WTW)

  • SEGURO: lleve alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles en una caja resistente al clima con clasificación NEMA 3R
  • PRÁCTICO : fácil de montar e instalar con una variedad de configuraciones de productos
  • VERSÁTIL: ideal para una variedad de aplicaciones incluidas...
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos