Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho, 90-Degree, n.o 2 - 4/0 AWG, terminación de pasador roscado, tuercas autoajustables

18R25-1Y

Receptáculo macho de montaje en panel, 90-Degree, n.o 2 - 4/0 AWG, terminación de pasador roscado de 28 mm, placa de montaje con tuercas autoajustables, amarillo

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35 k A / 600V corto...

Color: amarillo

Código UPC: 078477022238
País de origen: México

Información sobre los productos