Receptáculo macho, 90-Degree, n.o 2 - 4/0 AWG, terminación de pasador roscado, tuercas autoajustables
18R25-1E
Receptáculo macho de montaje en panel, 90-Degree, n.o 2 - 4/0 AWG, terminación de pasador roscado de 28 mm, placa de montaje con tuercas autoajustables, negro
Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
- Terminación de tornillo único o doble
- Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
- UL: 1691, 508 – 35 k A / 600V corto C...
Color: negro
Información sobre los productos
-
05/02/2025 Ver
Especificaciones eléctricas
Máx. Amperaje: 400 A
Máx. Voltaje: 600 V
SCCR: 35kA
Especificaciones del material
Contacto: latón
Aislantes: santopreno
Especificaciones eléctricas
Género: macho
Rango de tamaño del cable: n.o 2-4/0
Tipo de conexión: pasador roscado
Tipo de terminación: punta redonda
Características del producto
Color: negro
Serie : serie 18
Característica: PEM/tuercas autoajustables
Normas y certificaciones
Clasificación NEMA: tipo 3R
UL: 1691
Estándar CSA: 1691
Garantía
Garantía: limitada a 2 años