18R24-Y
Receptáculo de panel hembra de grado comercial, serie18 , Tipo leva, 90-Degree, tornillo de sujeción doble, Punta de bola, Tamaño de cable de 1/0 a 4/0 AWG, 600 V, 400 A - AMARILLO
Los enchufes, receptáculos y conectores de clavija y manga con punta redonda de la serie 18 son usados por la industria de la radiodifusión en Canadá, así como por la industria de la soldadura en los Estados Unidos.