Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo doble

18R24-UO
Serie18 , receptáculo de montaje en panel hembra, tipo leva, 90-Degree, terminación de tornillo doble, 2/0 – 4/0 AWG, máx. 400 A, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton anaranjados suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35k...

Color: naranja

Código UPC: 078477721339
País de origen: México

Información sobre los productos