Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

18R23-W

Receptáculo de panel macho de grado comercial, serie18 , Tipo leva, 90-Degree, tornillo de sujeción doble, Punta de bola, Tamaño de cable de 1/0 a 4/0 AWG, 600 V, 400 A - BLANCO

Los enchufes, receptáculos y conectores de clavija y manga con punta redonda de la serie 18 son usados por la industria de la radiodifusión en Canadá, así como por la industria de la soldadura en los Estados Unidos.

Código UPC: 07847736048
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos