Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de terminal hembra, n.o 2 - 4/0 AWG, Montaje en barra de conexión

18F21-UW

Conector de terminal hembra unipolar, serie 18, barra de conexión, ángulo, gama de cables n.o 2 - 4/0, máx. 400 A, blanco

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35 k ...

Color: blanco

Código UPC: 078477719602
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos