Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, n.o 2 - 4/0 AWG, terminación de montaje en barra de conexión

18F21-UE

Clavija de la serie 18, hembra , 400 A máx., 600 V, terminación de montaje en barra de conexión, gama de cables n.o 2-4/0, negro

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • A prueba de roturas y roturas: alto contenido de duromo...
Código UPC: 078477766231
País de origen: México

Información sobre los productos