Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, n.o2 - 2/0 AWG, terminación de tornillo único

18D29-UR
Serie18 , clavija hembra separable tipo leva, terminación de tornillo único, punta redonda, n.o2 – 2/0 AWG, máx. 300 A, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton proporcionan alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35k A / 600V S...

Color: rojo

Código UPC: 078477719466
País de origen: México

Información sobre los productos