Clavija macho, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo único
18D23-UE
Serie18 , clavija macho separable tipo leva, terminación de tornillo único, punta redonda, 2/0 – 4/0 AWG, máx. 400 A, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en negro suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
Terminación de tornillo único o doble
Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
UL: 1691, 508 – 35k A / 600V ...
Serie18 , clavija macho separable tipo leva, terminación de tornillo único, punta redonda, 2/0 – 4/0 AWG, máx. 400 A, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en negro suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
Terminación de tornillo único o doble
Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
UL: clasificación de corriente de cortocircuito 1691, 508 – 35k A / 600V
La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
Aplicaciones comunes: entretenimiento, petróleo y gas, operaciones de minería, distribución de energía, sitios de construcción y otras aplicaciones de alimentación temporal
Homologado por UL: archivo E-13399; 1691, 508 – Clasificación de corriente de cortocircuito de 35k A/ 600V
Especificaciones eléctricas
Máx. Amperaje: 400 A
Máx. Voltaje: 600 V
Especificaciones mecánicas
Rango de cables: 2/0 a 4/0 AWG
Tipo de conexión: tornillo de sujeción único
Género: macho
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.